Труба PQ-AL-28X1,5X3000

194593

GTIN 4052568080624

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
28 mm
Внутрішній Ø
25 mm
Матеріал трубки
Кований алюмінієвий сплав
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 75 °C