Пластикова труба PQ-PA-28X2,5X3000

194594

GTIN 4052568080631

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
28 mm
Внутрішній Ø
23 mm
Матеріал трубки
PA
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-25 °C - 75 °C