Ніпельний фітинг RTU-PK-2/3

19542

GTIN 4052568022648

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 3 мм
Номінальний розмір
1.5 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C