Пневморозподільник MHA2-M1H-3/2G-2-K
196120
GTIN 4052568080877
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
100 l/min
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Робочий тиск
-0.9 bar - 8 bar