Пневморозподільник MHE2-MS1H-3/2G-QS-4

196135

GTIN 4052568159214

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
100 l/min
Пневматичний порт 1
QS-4
Робочий тиск
-0.9 bar - 8 bar