Пневморозподільник MHE2-MS1H-3/2O-M7-K

196153

GTIN 4052568159276

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
100 l/min
Робочий тиск
-0.9 bar - 8 bar