Пневморозподільник MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC

197041

GTIN 4052568081676

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
14 l/min
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Робочий тиск
-0.9 bar - 2 bar