Пластикова трубка PFAN-6X1-NT

197062

GTIN 4052568044879

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
6 mm
Внутрішній Ø
4 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 16 bar
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C