Пластикова трубка PFAN-12X1,75-NT

197065

GTIN 4052568081812

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
12 mm
Внутрішній Ø
8.4 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 16 bar
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C