Відсічний клапан HE-G3/8-LO

197133

GTIN 4052568160203

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5200 l/min
Робочий тиск
1 bar - 10 bar
Спосіб приведення в дію
Вручну