Регулятор тиску LRB-D-O-MIDI
197539
GTIN 4052568082437
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3200 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 12 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.2 bar