Спіральна пластикова трубка PUN-6X1-S-6-BL
197592
GTIN 4052568082444
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
6 mm
Внутрішній Ø
4 mm
Робоча довжина
6 m
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar