Спіральна пластикова трубка PUN-10X1,5-S-6-BL
197598
GTIN 4052568082499
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
10 mm
Внутрішній Ø
7 mm
Робоча довжина
6 m
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C