Спіральна пластикова трубка PUN-12X2-S-2-BL
197600
GTIN 4052568160692
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
12 mm
Внутрішній Ø
8 mm
Робоча довжина
2 m
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C