Спіральна пластикова трубка PUN-4X0,75-S-1,5-SW
197604
GTIN 4052568045487
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
4 mm
Внутрішній Ø
2.6 mm
Робоча довжина
1.5 m
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar