Спіральна пластикова трубка PUN-6X1-S-1-SW
197605
GTIN 4052568045494
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
6 mm
Внутрішній Ø
4 mm
Робоча довжина
1 m
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C