Спіральна пластикова трубка PUN-12X2-S-6-SW
197616
GTIN 4052568160739
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
12 mm
Внутрішній Ø
8 mm
Робоча довжина
6 m
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar