Спіральний пластмасовий шланг DUO PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS

197624

GTIN 4052568082611

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
8 mm
Внутрішній Ø
5.7 mm
Робоча довжина
2 m
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C