Спіральний пластмасовий шланг DUO PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS

197626

GTIN 4052568160760

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
10 mm
Внутрішній Ø
7 mm
Робоча довжина
1 m
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C