Спіральний пластмасовий шланг DUO PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS
197627
GTIN 4052568160777
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
10 mm
Внутрішній Ø
7 mm
Робоча довжина
2 m
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar