Спіральна пластикова трубка PPS-6-15-1/4-BL

19797

GTIN 4052568009496

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
7.8 mm
Внутрішній Ø
6.2 mm
Робоча довжина
15 m
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 17.2 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 80 °C