Спіральна пластикова трубка PPS-4-7,5-1/4-BL

19798

GTIN 4052568067304

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
6.3 mm
Внутрішній Ø
4.7 mm
Робоча довжина
7.5 m
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 21.2 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 80 °C