Спіральна пластикова трубка PPS-4-15-1/4-BL
19799
GTIN 4052568113513
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
6.3 mm
Внутрішній Ø
4.7 mm
Робоча довжина
15 m
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 21.2 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 80 °C