Фітинг C-1/4-P-9
2023
GTIN 4052568017880
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Внутрішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для трубки внут. Ø 9 мм
Номінальний розмір
5.5 mm