Фітинг C-3/8-P-9
2025
GTIN 4052568017903
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Внутрішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
для трубки внут. Ø 9 мм
Номінальний розмір
6.5 mm