Шинний модуль CTEU-CP
2149714
GTIN 4052568264437
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Протокол
CPI-B
Діапазон робочої напруги постійного струму
18 V - 30 V
Власне споживання електроенергії при номінальній робочій напрузі
Тип. 50 мА
Інтерфейс Fieldbus, протокол
CPI-B
Ступінь захисту
IP65 - IP67