Пневморозподільник MC-2-1/8
2187
GTIN 4052568000134
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
300 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний