Пневморозподільник MCH-3-1/8

2199

GTIN 4052568000141

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
160 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний