Пневморозподільник MOCH-3-1/8
2211
GTIN 4052568110161
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
70 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний