Клапан швидкого вихлопу SE-3/4

2280

GTIN 4052568000196

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
швидкий вихлоп
Пневматичний порт 1
G3/4
Нормальна номінальна швидкість витрати 0,6->0,5 МПа (6->5 бар, 87->72,5 psi)
7500 l/min
Робочий тиск
0.5 bar - 10 bar