Ніпельний кутовий фітинг LCN-M3-PK-2-B
30491
GTIN 4052568022662
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M3
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 3 мм
Номінальний розмір
1.3 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C