Ніпельний кутовий фітинг LCN-M3-PK-3
30982
GTIN 4052568022907
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M3
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Номінальний розмір
2 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C