Ніпельний фітинг CRCN-M5-PK-2
30985
GTIN 4052568022921
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 3 мм
Номінальний розмір
1.5 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C