Ніпельний Т-подібний фітинг FCN-3-PK-3/2
31314
GTIN 4052568022945
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 3 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Номінальний розмір
1.3 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C