Ніпельний Т-подібний фітинг FCN-3-PK-4/3

31315

GTIN 4052568022952

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Номінальний розмір
2 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C