Ніпельний Т-подібний фітинг FCN-3-PK-6/4
31316
GTIN 4052568022969
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Номінальний розмір
2.9 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C