Розподільник з важелем VHER-P-H-B43E-G12
3192076
GTIN 4052568268886
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
4/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3200 l/min
Пневматичний порт 1
G1/2
Пневматичне робоче з'єднання
G1/2
Робочий тиск
0 bar - 10 bar