Розподільник з важелем KH/O-3-PK-3
33003
GTIN 4052568004149
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
80 l/min
Пневматичний порт 1
PK-3
Пневматичне робоче з'єднання
PK-3
Роб очий тиск
0 bar - 8 bar