Паралелний захват HGPL-14-60-A-B
3361481
GTIN 4052568269180
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
79 N
Хід на губку захвату
60 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів