Паралелний захват HGPL-25-60-A-B
3361485
GTIN 4052568269227
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
256 N
Хід на губку захвату
60 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів