Паралелний захват HGPL-25-80-A-B
3361486
GTIN 4052568269234
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
256 N
Хід на губку захвату
80 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів