Паралелний захват HGPL-63-150-A-B
3361494
GTIN 4052568269319
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
1371 N
Хід на губку захвату
150 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів