Розподільник з важелем VHER-P-H-B43C-M5
3410679
GTIN 4052568269487
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
4/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
170 l/min
Пневматичний порт 1
M5
Пневматичне робоче з'єднання
M5
Робочий тиск
0 bar - 10 bar