Модуль АБО OS-1/2
3427
GTIN 4052568000394
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
Функція АБО
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5000 l/min
Робочий тиск
1 bar - 10 bar
Тип кріплення
з наскрізним отвором