Електромагнітна котушка MSW-230AC-60-OD

34408

GTIN 4052568067892

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
Форма А - Роз'єм - Відповідно до EN 175301-803
Тип кріплення
Зовнішній шестигранник 1/8 - Фіксуючий затискач
Характеристики котушки
220 V AC: 60 Hz, потужність 36 VA, потужність утримування 28 VA
Ступінь захисту
IP65