Електромагнітна котушка MSW-240AC-OD
34409
GTIN 4052568067908
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Форма А - Роз'єм - Відповідно до EN 175301-803
Тип кріплення
Зовнішній шестигранник 1/8 - Фіксуючий затискач
Характеристики котушки
240 V AC: 50 Hz, пускова потужність 30,0 VA, утримуюча потужність 22,0 VA
Сту пінь захисту
IP65