Електромагнітна котушка MSFG-12-OD
34410
GTIN 4052568023065
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
3-контактний - Під'єднаннуючі роз'єми за стандартом Festo для MSSD-F
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
12 V DC: 4,1 W
Ступінь захисту
IP65