Електромагнітна котушка MSFG-24/42-50/60-OD
34411
GTIN 4052568007911
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
3-контактний - Під'єднаннуючі роз'єми за стандартом Festo для MSSD-F
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
42 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 9,0 VA, утримуюча потужність 7,0 VA
Ступінь захисту
IP65