Пневматичний розподільник VLX-2-1/4-MS

34432

GTIN 4052568115159

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Конструкція
Мембранний клапан
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2400 l/min
Тиск робочого середовища
1 bar - 10 bar