Пневматичний розподільник VLX-2-3/8-MS
34433
GTIN 4052568115166
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
Мембранний клапан
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3800 l/min
Тиск робочого середовища
1 bar - 10 bar